Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Széles sugárzási szög, Opál, Fehér, IP20
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH
Termékleírás
UltraEfficient, L3400 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Dali fényerő-szabályozó Interact rendszerhez, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Széles sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 7 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év