Philips CoreLine Trunking gen2.5, 65 W, L1700 mm, 11000 lm, 4000 K, Opál, Opál, Fehér, IP20
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH
Termékleírás
L1700 mm, Acél, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Tápegység (be/ki), 11000 lm, 65 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opál, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, 5 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év