Philips CoreLine Trunking gen2.5
Az innovatív LED-es fényvonalak még soha nem voltak ilyen egyszerűek
Termékek
| Termék | Összehasonlítás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 5 300 | 4000 | 34 | 22 | |||
180 | 8 000 | 4000 | 44,5 | 22 | |||
160 | 8 000 | 4000 | 50 | 22 | |||
188 | 4 500 | 4000 | 24 | 19 | |||
191 | 4 500 | 4000 | 23,5 | 19 | |||
186 | 8 000 | 4000 | 43 | 22 | |||
182 | 8 000 | 4000 | 44 | 22 | |||
185 | 12 000 | 4000 | 65 | 22 |
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CoreLine Trunking gen2 lámpasorba fűzhető rendszer, amelynek tervezése során az egyszerűség volt a célunk. A különböző hosszokban, fényteljesítmény-csomagokban és fényeloszlásokban kapható termék mindenféle célra és alkalmazási területre megfelelő választás. Az egyszerűen használható, spotokkal és szenzorokkal könnyen integrálható CoreLine Trunking gen2 konzisztens, kiváló minőségű világítást kínál, és még a beszivárgó víz ellen is védelmet nyújt. Az innovatív rendszer könnyen összeszerelhető és telepíthető a gyorsabb utólagos átalakítások és felújítások érdekében.
Előnyök
Egyszerűség – könnyen érthető felépítés
Széles portfólió, beleértve a vészvilágítási lehetőségeket is
Jellemzők
Intuitív, egyrétegű architektúra – csak 2 db 12NC szükséges egy sor létrehozásához
3 féle hosszból, és mindegyik esetén 3 féle fényteljesítmény-csomagból választhat