Magyarország - Magyar

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Opál, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Termékleírás

D205 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Közlekedési fehér (RAL9016), Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 2100 lm, 22.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Sugárzási szög 90°, Opál, Polisztirol, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 910505101197
Teljes rendelési kód: 871869997642299

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék