Magyarország - Magyar

Philips CoreLine felületre szerelt gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC

Termékleírás

200x1570 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Felület, Tápegység DALI illesztővel, All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6800 lm, 43.5 W, 22.5 W, 160 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Széles sugárzási szög, megfelel az irodai szabványoknak, Mikroprizmás lencse, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, II. biztonsági osztály, Kábel, 5 eres, csatlakozódugó nélkül, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401842487
Teljes rendelési kód: 872016976429399

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC txt 4.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401842487 hu_HU pdf 670.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401842487_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401842487_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC IES
Revit-fájl
Revit file - 911401842487 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB