Magyarország - Magyar

Philips CoreLine vékony, falra szerelt, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Termékleírás

D400 mm, Polikarbonát, Fehér – RAL 9003, Fali, Meghajtó, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Szimmetrikus, Opál, Polikarbonát, IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK08 | 6 J, II. biztonsági osztály, 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 911401854388
Teljes rendelési kód: 872110333928799

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 4.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401854388 hu_HU pdf 513.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Látvány

Product-Photographs-911401854388_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-911401854388_EU
Több eszköz - Visuals