Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, H4, IP65, IK03, ELW3h

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 5 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, vezeték nélküli illesztővel

Rendelési kód: 910505102869
Teljes rendelési kód: 872016959405000

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 txt 5.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102869 hu_HU pdf 388.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102869_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505102869_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 IES
Revit-fájl
Revit file - BY580PI - 910505102869 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI ELW3 H4 LDT