Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, BR, 25000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 910505102865
Teljes rendelési kód: 872016959401200

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102865 hu_HU pdf 447.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102865_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505102865_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR IES
Revit-fájl
Revit file - BY580PI - 910505102865 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR LDT