Magyarország - Magyar

Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 136 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Széles sugárzási szög, H4, IP65, IK03

BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4

Termékleírás

Highbay, Alumínium, Ezüst, Kétrétegű porfestett bevonat, Függesztőkészlet, kettős, háromszög alakú, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 25000 lm, 136 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Üveg, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozódugó

Rendelési kód: 910505102862
Teljes rendelési kód: 872016959398500

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505102862 hu_HU pdf 387.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB

Látvány

Product-Photographs-910505102862_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505102862_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 IES
Revit-fájl
Revit file - BY580PI - 910505102862 ZIP
Dialux
ULD File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ULD
Relux
ROLF File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581X 250S/840 SIA HE WB GC SI H4 LDT