Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus)
24
Véletlenszerű váltásra alkalmas
Igen
IEC védelmi osztály
I. biztonsági osztály
Teljes harmonikus torzítás
20 %
Csatlakozó típusa
Wieland
Szabályozható
Igen
Előtét/tápegység/transzformátor
Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz
Vezérlőfelület
DALI
Állandó fénykibocsátás
Nem
DALI szabvány
DALI-2™
Maximális szabályozási szint
1%
Csatlakoztathatóság
Interact Ready
Ház anyaga
Acél
Reflektor anyaga
Polikarbonát
Optikai anyag
Polikarbonát
Optikai búra/lencse anyaga
Polikarbonát
Rögzítőanyag
Rozsdamentes acél
Ház színe
Fehér
Optikai búra/lencse bevonata
Strukturált optika
Teljes hossz
597 mm
Teljes szélesség
597 mm
Teljes magasság
60 mm
Méretek (magasság × szélesség × mélység)
60 x 597 x 597 mm
Kompatibilis mennyezet vagy mennyezetre szerelhető tartozéktípus
Plaster ceiling version
Por és víz elleni védelem kódja
IP20/54 [Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja
IK02 [0,2 J standard]
Nettó tömeg (darab)
5,080 kg
Központi vészvilágítás
Igen
Vészvilágítás
Egyenáramú központi vészvilágítás
Izzóhuzalos teszt
Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Gyúlékonysági jelzés
Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés
Igen
ENEC jel
ENEC-jel
Fénybiológiai kockázat
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Megfelel az EU RoHS irányelvnek
Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet
25 °C
Villogás (PstLM)
1
Stroboszkóp hatás (SVM)
0,4
Környezeti hőmérséklet-tartomány
+10 – +40 °C
Fényáram-tolerancia
+/-10%
Kezdeti színérték
(0.38, 0.37) SDCM ≤3
Teljesítményfelvétel toleranciája
+/-10%
Színegyezés normál szórása (McAdam-ellipszis)
SDCM≤3
Az előtét meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
0,01 %
Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén
5 %
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén
L85
Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén
L80
Fenntarthatósági besorolás
Unclassified
Javítási kategória
C javítási osztály, a lámpatest meghajtóját szerviztechnikus kicserélheti. A szétszerelés és az összeszerelés során különös gondossággal kell eljárni, és speciális szerszámokra lehet szükség. Az alkatrészek és a dokumentáció meghatározott ideig érhető el.