Philips Réglette CoreLine

Installez plus intelligemment, terminez plus rapidement. Optez pour une fiabilité et des performances durables.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le CoreLine Batten tient la promesse CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La conception efficace rend l’installation rapide et facile, permettant une création fluide de lignes lumineuses sans accessoires supplémentaires. CoreLine Batten offre une distribution universelle de la lumière, favorisant une luminosité homogène et un confort visuel. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles, pour une utilisation avec les passerelles Interact, capteurs et logiciels.

Avantages

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d’énergie et à la durée de vie accrue.

  • Remplacement direct pour les réglettes conventionnelles en termes de performance lumineuse, longueur et flexibilité d’installation.

Caractéristiques

  • Efficacité énergétique et longue durée de vie : jusqu’à 130 lm/W et 50 000 heures de durée de vie L70.

  • Nombreuses options disponibles : L600/L1200/L1500/L1800, jusqu’à 10 000 lm, 3 000 K et 4 000 K.

Applications

  • Espaces de production industrielle, ateliers et environnements techniques.
  • Zones d’assemblage et fonctionnelles.
  • Éclairage en corniche.
  • Éclairage de grands espaces.

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Réglette CoreLine fr_MA pdf 738.0 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.2 MB

Visuels

Family-Photographs-Réglette CoreLine
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
CoreLine_Batten-RFA.zip zip 3.4 MB
Vidéo
CoreLine Batten BN126C All-in installation video mov 138.8 MB
Vidéo
The Philips CoreLine family range video gives an overview of the luminaires available and highlights new products, benefits and application areas. mp4 151.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Réglette CoreLine
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
CoreLine batten All_in portfolio photometrics zip 88.1 kB