Philips Réglette CoreLine, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, Opale, IP20/40, EL-ready
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation avec interface DALI, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans