Philips Réglette CoreLine, 29.5 W, L1200 mm, 4100 lm, 4000 K, Opale, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED41S/840 PSU L1200

Description du produit

L1200 mm, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4100 lm, 29.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Angle d’ouverture de faisceau 120°, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401833984
Code de commande complet: 871951494878599

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BN126C LED41S/840 PSU L1200 txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401833984 fr_MA pdf 542.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401833984_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401833984_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 IES
Fichier Revit
BN126C LED41S/840 PSU L1200 911401833984 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED41S/840 PSU L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED41S 840 PSU L1200 911401833984 pdf 623.3 kB