Philips Réglette CoreLine, All-in, 37 W, 25 W, L1500 mm, 3500 lm, 5200 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40, EL-ready

BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 3500 lm, 5200 lm, 37 W, 25 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401850687
Code de commande complet: 872016976841399

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401850687 fr_MA pdf 1.0 MB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401850687_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401850687_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 IES
Fichier Revit
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 911401850687 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 654.1 kB