Philips Réglette CoreLine, All-in, 45.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Opale, IP20/40, EL-ready

BN126C LED64S/830_40 WIA L1200

Description du produit

L1200 mm, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 911401850187
Code de commande complet: 872016976836999

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 txt 4.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401850187 fr_MA pdf 901.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuels

Product-Photographs-911401850187_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401850187_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 IES
Fichier Revit
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 911401850187 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED64S/830_40 WIA L1200 LDT