Philips Réglette CoreLine, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Opale, IP20/40, EL-ready
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm, Métal-Plastique, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes sans fil, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts ; protection des fils, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus), Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans