Philips MASTER LED spot PAR High Lumen

La solution pour remplacer les lampes PAR halogènes

Produits

Master LED PAR30L 20W 15D 830
Master LED PAR30L 20W 15D 830
929001353808
Master LED PAR30L 20W 30D 840
Master LED PAR30L 20W 30D 840
929001354108
Master LED PAR30L 32W 30D 830
Master LED PAR30L 32W 30D 830
929001354708
Master LED PAR30L 32W 30D 840
Master LED PAR30L 32W 30D 840
929001354808
Master LED PAR30L 32W 30D 857
Master LED PAR30L 32W 30D 857
929001354908

Informations sur la famille de produits

Description

Philips High Lumen PAR30L intègre une source lumineuse LED COB et un ballast compact à haute efficacité dans un format CDM PAR30L traditionnel. Il met en valeur la marchandise avec un éclairage éclatant haute performance. En outre, la lampe offre une protection de surchauffe (OTP) garantissant une longue durée de vie.

Avantages

  • Investissement initial limité pour le remplacement des LED CDM PAR 30

  • Jusqu’à 43 % d’économie d’énergie par rapport aux lampes CDM traditionnelles

Caractéristiques

  • Installation facile dans les lampes CDM PAR30L avec base E27

  • N'émet virtuellement aucune chaleur, n'estompe pas les couleurs

Applications

  • Magasins, hôtels, restaurants, musées

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LED spot PAR High Lumen fr_MA pdf 213.5 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LED spot PAR High Lumen
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LED spot PAR High Lumen
Ressources multiples - Software Plugins