Philips LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, 25000 h

Master LED PAR30L 20W 15D 830

Description du produit

LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, 25000 h, 90.00 lm/W

Code de commande: 929001353808
Code de commande complet: 871869675929500

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001353808 fr_MA pdf 265.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929001353808_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001353808_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 15D 830 ies 9.2 kB