Philips LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 3000 K, 3000 lm, 25000 h

Master LED PAR30L 32W 30D 830

Description du produit

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 3000 K, 3000 lm, 25000 h, 93.00 lm/W

Code de commande: 929001354708
Code de commande complet: 871869673144400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001354708 fr_MA pdf 267.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929001354708_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001354708_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Master LED PAR30L 32W 30D 830 IES 9.4 kB