Philips MASTER, LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 h

Master LED PAR30L 20W 30D 830

Description du produit

MASTER, LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 h, 90.00 lm/W, PF 0.9, IP20

Code de commande: 929001354008
Code de commande complet: 871869673134500

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001354008 fr_MA pdf 266.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001354008_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001354008_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 30D 830 ies 9.3 kB