Philips LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 4000 K, 1850 lm, 25000 h

Master LED PAR30L 20W 30D 840

Description du produit

LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 4000 K, 1850 lm, 25000 h, 92.00 lm/W

Code de commande: 929001354108
Code de commande complet: 871869673136900

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25 000 h
Cycle d'allumage
50 000
Lighting Technology
LEDspot

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001354108 fr_MA pdf 266.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929001354108_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001354108_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 30D 840 IES 9.3 kB