France - Français

Philips KeyLine, monté en surface et suspendu

La ligne de lumière flexible

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

De nos jours, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d’éclairage de bureau préfèrent les lignes lumineuses. La raison est simple. Les lignes lumineuses ne se contentent pas d'un design minimaliste ; elles offrent également beaucoup plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires courts ou longs, luminaires autonomes, optiques différentes y compris asymétriques, formes différentes et même une variété de couleurs ; tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif tout en respectant les normes d’éclairage des bureaux. KeyLine est une superbe gamme de lumières au design fin et minimaliste, avec un flux lumineux élevé pour éclairer les espaces de bureau les plus lumineux. Mais avec des niveaux d'éblouissement confortables et faibles, il est également agréable pour les yeux et conforme à la norme UGR19. Cela rend KeyLine idéal pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus ou montés en surface autonomes (accessoires à commander séparément). Une gamme qui offre une flexibilité ultime et des possibilités illimitées. La flexibilité de conception de KeyLine se présente sous la forme de différentes longueurs, couleurs et puissances lumineuses, y compris des formes en L ainsi que des lignes droites. Le tout avec une haute efficacité allant jusqu'à 142 lm/W, et la possibilité de mise à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs et avec KeyLine, vous pouvez également profiter d'un excellent rapport qualité-prix qui garantit un superbe coût total de possession.

Avantages

  • Convient aux applications de bureau

  • Excellent coût total de possession

Caractéristiques

  • Comfortable, faible éblouissement : <UGR19 pour toute la gamme

  • Flux lumineux élevé, jusqu’à 4 000 lm pour la version 1,2 m

Applications

  • Bureaux
  • Commerces
  • Établissements scolaires

Avertissement et sécurité

  • Les luminaires KeyLine répondent aux critères de classification IP20 et ne sont pas protégés contre les infiltrations d’eau. Nous recommandons vivement de vérifier si l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé est approprié.

  • Si, malgré l’avertissement de la classification IPX0, les luminaires subissent des infiltrations d’eau, Philips et Signify ne peuvent pas garantir la sécurité ou l’absence de pannes. Dans ce cas, la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet KeyLine, monté en surface et suspendu fr_FR pdf 1.7 MB
Documentation complémentaire
KeyLine Leaflet EPD pdf 1.2 MB
Notice de montage
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuels

Family-Photographs-KeyLine, monté en surface et suspendu
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-KeyLine, monté en surface et suspendu
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Déclaration environnementale du produit
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB