Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans