Philips KeyLine, monté en surface et suspendu, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19
SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH
Documents les plus téléchargés
Description du produit
L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Angle d’ouverture de faisceau asymétrique, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK06 | 1 J, Classe électrique I
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans