Philips StyliD Evo

Le summum de la flexibilité et de la performance pour les commerces.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d’une qualité de lumière supérieure et de l’efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d’agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d’applications d’éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d’améliorer l’aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d’alimentation afin d’en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

Avantages

  • Attire les clients par sa qualité de lumière remarquable et un meilleur confort pour les yeux

  • Repositionnez et mettez à niveau facilement le produit et actualisez plus fréquemment l'agencement du magasin

Caractéristiques

  • Remplacement optique facile ou mises à niveau sans outil

  • Disponible avec les réflecteurs PerfectAccent à efficacité élevée

Applications

  • Boutique de station-service
  • Supermarchés et hypermarchés
  • Grandes surfaces

Avertissement et sécurité

  • Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu’une vitre de protection est utilisée

  • Le nettoyage de l’optique ne doit être effectué qu’avec de l’air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l’utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon en microfibre (sec).

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet StyliD Evo fr_BE pdf 2.8 MB
Documentation complémentaire
EcoDesign document StyliD Evo Track pdf 1.3 MB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 647.1 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 513.7 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact RPO pdf 660.7 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo access pdf 335.3 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 606.2 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 591.7 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo RPO accessories pdf 554.5 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact access pdf 324.1 kB
Notice de montage
Mounting instructions StyliD Evo Compact pdf 465.8 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 903.4 kB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 1.3 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 914.5 kB

Visuels

Family-Photographs-StyliD Evo
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-StyliD Evo
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-StyliD-Evo-Compact-ST770T-Ref-910771143342 pdf 1.1 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-StyliD-Evo-Performance-ST780T-Ref-910505101435 pdf 1019.3 kB