Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau horizontal ovale, Blanc

ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau horizontal ovale, Opale, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976989
Code de commande complet: 871869997698900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101383 fr_BE pdf 410.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101383_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101383_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT