Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2600 lm, 2700 K, Faisceau extensif, Blanc

ST770T 27S/827 PSU WB FG WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2600 lm, 19.6 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Faisceau extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976965
Code de commande complet: 871869997696500

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101381 fr_BE pdf 294.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101381_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101381_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH LDT