Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1800 lm, 4000 K, Faisceau ultra-extensif, Blanc

ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1800 lm, 11.8 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Faisceau ultra-extensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976750
Code de commande complet: 871869997675000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101230 fr_BE pdf 296.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101230_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101230_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH LDT