Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau semi-intensif, Blanc

ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH

Description du produit

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau semi-intensif, Transparent, Verre trempé, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8718699976774
Code de commande complet: 871869997677400

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505101232 fr_BE pdf 412.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505101232_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505101232_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH LDT