Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4000 lm, 2700 K, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, Blanc

ST770T LED39S/827 PSU HWB WH

Description du produit

Compact, track projector, Aluminium, Blanc, Blanc pur (RAL9010), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4000 lm, 29 W, 136 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Réflecteur métallique haute réflexion - faisceau extensif 40 à 80°, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Rail 3C

Code de commande: 8719514010031
Code de commande complet: 871951401003100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505100737 fr_BE pdf 296.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Visuels

Product-Photographs-910505100737_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505100737_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH IES
Dialux
ULD File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED39S/827 PSU HWB WH LDT