Belgique - Français

Philips StoreSet Linear

StoreSet Linear – Un design fin et discret pour les magasins de petit format du futur

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

StoreSet Linear est un luminaire linéaire ultra-flexible pour les systèmes de rails de vente au détail qui offre une excellente qualité avec la promesse d'améliorations évolutives. Dans les applications de vente au détail telles que les supermarchés, les magasins de format urbain, les magasins express, chaque panneau linéaire peut être combiné avec une large gamme de spots de notre gamme et intégré en douceur dans votre système de rail existant. Ainsi, vous pouvez donner de l'éclat à vos marchandises et vous démarquer dans les rayons, ainsi que dans les allées et les espaces ouverts. StoreSet Linear (SM504T) possède un design de panneau mince et discret qui permet de positionner facilement les luminaires où vous le souhaitez le long des rails, et de s'adapter aux futurs changements de disposition. Les versions avec ballast sans fil offrent un confort accru avec la gradation et le réglage de la scène sur l'infrastructure existante montée sur rail à trois circuits sans avoir besoin de commandes filaires. De plus, des capteurs intégrés pour la collecte de données mettront en lumière des informations pertinentes et granulaires que vous pourrez utiliser pour soutenir votre entreprise.

Avantages

  • Ambiances de magasin personnalisées avec des luminaires linéaires à flux élevé et un positionnement flexible pour s’adapter à n’importe quel agencement

  • Excellente qualité de lumière combinée à une large gamme d’optiques à haute efficacité et diverses recettes de couleurs

Caractéristiques

  • Large gamme de faisceaux disponible avec optique OptiSuit

  • Installation du rail 3C (SM504T)

Applications

  • Détaillants alimentaires et grands détaillants
  • Commerces
  • Stations-service
  • Magasins de format urbain, magasins express, formats de proximité

Avertissement et sécurité

  • Le capot et les surfaces optiques ne doivent être nettoyées qu’avec un chiffon non pelucheux et sans détergents.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet StoreSet Linear fr_BE pdf 963.4 kB
Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Family-Photographs-StoreSet Linear
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-StoreSet Linear
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD Philips Storeset Linear SM504T Ref 910771143730.pdf pdf 771.6 kB