Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Blanc

SM504T 61S/840 PSU A20 WH

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169012318
Code de commande complet: 872016901231800

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102212 fr_BE pdf 290.7 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102212_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102212_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH LDT