Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Transparent, Argent, VLC
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI
Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Argent, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans