Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Transparent, Noir, VLC

SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK

Description du produit

Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Noir, Système Interact Ready de gradation Dali, compatible communication par la lumière visible, Communication par la lumière visible, 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail

Code de commande: 8720169012301
Code de commande complet: 872016901230100

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505102211 fr_BE pdf 413.5 kB

Brochures

Notice de montage
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Visuels

Product-Photographs-910505102211_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505102211_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 DIA-VLC WB BK LDT