Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Blanc
SM504T 80S/840 PSU A20 WH
Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Miroir asymétrique, inclinaison de l'axe de 20°, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans