Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Transparent, Noir
SM504T 80S/830 PSU WB BK
Description du produit
Track panel, L1200 mm, Aluminium extrudé, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Rail
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans