Philips Tube LED MASTER, alimentation secteur/CC

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8
MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8
8721103115102
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8
8721103115126
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8
8721103115140
MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5
MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5
8721103115164
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
8721103115188
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5
MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 26W 840 T5
8721103115201

Informations sur la famille de produits

Description

Notre nouveau tube LED Philips Master secteur/CC est un produit révolutionnaire conçu pour l'éclairage général et l'éclairage de secours. Il offre une solution rapide et facile pour moderniser l'ensemble de votre système d'éclairage en une seule opération, sans avoir besoin de remplacer les boîtiers de luminaires existants. Un éclairage fiable et de haute qualité, aussi bien au quotidien qu'en cas de coupure de courant inattendue, sur lequel vous pouvez compter. Avec une durée de vie pouvant atteindre 75 000 heures et une efficacité de 185 lm/W, cette solution est également durable et économe en énergie.

Avantages

  • Des performances exceptionnelles qui offrent une solution pour l'éclairage général et l'éclairage de secours.

  • Économies inégalées avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Solution 2 en 1 adaptée à l'éclairage général et à l'éclairage de secours

  • Éclairage de secours compatible avec les systèmes centralisés et décentralisés

Applications

  • Bureaux, écoles, établissements de santé, parkings, entrepôts, industrie, espaces publics
  • Éclairage général et éclairage de secours

Avertissement et sécurité

  • L'installation doit être effectuée par des professionnels qualifiés, conformément à la réglementation locale en vigueur. Le luminaire modifié doit être conforme aux normes d'éclairage de secours applicables. Veuillez utiliser la liste de contrôle fournie pour effectuer les évaluations de risques appropriées avant, pendant et après l'installation.

  • Veuillez noter qu’un kit de batterie d’éclairage de secours compatible (nous recommandons le kit EM300V ELB, ELP3 kit HV, EAN : 8719514881136) et un module de sécurité (EAN : 8721103152213) doivent également être utilisés, uniquement pour une utilisation avec un système décentralisé.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED MASTER, alimentation secteur/CC fr_BE pdf 273.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED MASTER, alimentation secteur/CC
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED MASTER, alimentation secteur/CC
Ressources multiples - Software Plugins