Philips MASTER, LEDtube, T8, Secteur/CC, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, Secteur/CC, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Plastique, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103115140
Code de commande complet: 872110311514000

Caractéristiques

Culot
G13
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004306702 pdf 69.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004306702 fr_BE pdf 1.2 MB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 pdf 2.8 MB
Notice de montage
Installation Guide pdf 6.2 MB
Notice de montage
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Notice de montage
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929004306702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004306702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 1500mm 20W 840 T8 ldt 34.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306702 pdf 1.0 MB