Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur/CC, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 26W 840 T5
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDtube, T5, Secteur/CC, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Culot
- G5
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Durée de vie nominale
- 60.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans