Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur/CC, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur/CC, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Verre, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103115164
Code de commande complet: 872110311516400

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004307002 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004307002 fr_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 pdf 2.8 MB
Notice de montage
Installation Guide pdf 6.2 MB
Notice de montage
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Notice de montage
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929004307002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004307002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 10.5W 840 T5 ldt 5.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004307002 pdf 931.2 kB