Philips MASTER, LEDtube, T8, Secteur/CC, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, ELR/EL-DC

MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, Secteur/CC, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13, Plastique, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 8721103115102
Code de commande complet: 872110311510200

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929004306102 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929004306102 fr_BE pdf 1.1 MB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 pdf 2.8 MB
Notice de montage
Localized_DE_Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 342.6 kB
Notice de montage
Checklist of Installation instructions for converting an existing emergency luminaire with LED Tube pdf 337.3 kB
Notice de montage
Installation Guide pdf 6.2 MB

Visuels

Product-Photographs-929004306102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929004306102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube Mains/EL 600mm 7.6W 840 T8 ldt 5.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-tube-Mains-DC-FAM-103487795-Ref-929004306102 pdf 930.8 kB