Philips MASTER, LEDtube, T8, Secteur/CC, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, ELR/EL-DC
MAS LEDtube Mains/EL 1200mm 13.5W 840 T8
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDtube, T8, Secteur/CC, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Plastique, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1, Éclairage de secours central à courant continu, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)
Caractéristiques
- Culot
- G13
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Durée de vie nominale
- 75.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LEDtube
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans