Philips CorePro LED linéaire MV

La solution de remplacement des R7S halogènes

Produits

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
8718696714003
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
8718696714065
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
8718699646738
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840
8718699646752

Informations sur la famille de produits

Description

La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l’espace, sa lumière équivaut à celle d’une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d’une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu’elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.

Avantages

  • Jusqu’à 90 % d’économie d’énergie par rapport aux lampes halogènes traditionnelles

  • Des coûts de maintenance réduits

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Fonctionne sur du 220–240 V AC et son facteur de forme est conçu pour un remplacement direct dans tous les supports à double douille

Applications

  • Salles de séjour, couloirs, luminaires pour l’extérieur (éclairage de sécurité), luminaires sur pied mobile pour l’intérieur, éclairage destiné à la construction

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet CorePro LED linéaire MV fr_BE pdf 562.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB

Visuels

Family-Photographs-CorePro LED linéaire MV
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-CorePro LED linéaire MV
Ressources multiples - Software Plugins