Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696578797
Code de commande complet: 871869657879700

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 306.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001243702 fr_BE pdf 391.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929001243702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB