Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514303997
Code de commande complet: 871951430399700

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
8.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002495101 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 172.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002495102 fr_BE pdf 556.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929002495102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002495102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB