Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 4000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699646752
Code de commande complet: 871869964675200

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002016761 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 291.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002016702 fr_BE pdf 710.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002016702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002016702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840 ies 10.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB