Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696714065
Code de commande complet: 871869671406500

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001353761 pdf 66.9 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 304.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001353702 fr_BE pdf 429.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929001353702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001353702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840 ies 4.6 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB