Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Description du produit

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514303973
Code de commande complet: 871951430397300

Caractéristiques

Culot
R7s
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
8.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002495001 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 171.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002495002 fr_BE pdf 557.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929002495002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB