PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Capteurs MasterConnect

Des capteurs simples, durables et connectés

Informations sur la famille de produits

Description

Les capteurs MasterConnect offrent un moyen simple d'intégrer des capteurs et la connectivité sans fil à une installation. La détection de mouvement et de lumière du jour permet des économies d'énergie significatives dans les espaces intérieurs tels que les bureaux, les écoles, les hôpitaux ou les applications industrielles. L'installation avec l'application Philips MasterConnect est rapide et facile.

Avantages

  • Facile à installer avec l'application Philips MasterConnect

  • Pas besoin de recâblage grâce à la technologie sans fil

Caractéristiques

  • Fonctionne avec l'application Philips MasterConnect

  • Détection de lumière du jour et de présence

Applications

  • Bureaux
  • Industrie
  • Commerces
  • Parkings
  • Hôpitaux
  • Établissements scolaires

Téléchargements