Philips LED Power Driver

Pilotes de LED à tension constante.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les pilotes de LED à tension constante Xitanium sont le choix idéal pour permettre une connexion parallèle modulaire facile des produits LED Philips (comme les gammes LDM et InteGrade) utilisés dans les armoires frigorifiques et l'éclairage de vitrines. Les pilotes ont une durée de vie équivalente à celle des LED. Ils offrent une excellente fiabilité et garantissent un processus d'installation simplifié. Leur conception robuste réduit la maintenance et diminue le coût de possession pendant toute la durée de vie de l'application.

Avantages

  • Tensions de fonctionnement SELV garantissant la sécurité même si le câblage ou les panneaux LED sont endommagés.

  • Installation aisée avec câblage parallèle simple

Caractéristiques

  • Tension d'alimentation universelle

  • Tension de sortie limitée et stable

Applications

  • Supermarchés
  • Armoires réfrigérées
  • Environnements de commerces
  • Bibliothèques
  • Musées

Téléchargements